La caméra U3-3062SE Rev.1.2, équipée du capteur 2,30 Mpx IMX174 de Sony (1920 x 1200 px), établit de nouvelles normes en termes de sensibilité à la lumière, de plage dynamique et de rendu des couleurs. La caméra industrielle USB 3 offre une excellente qualité d'image et a extrêmement peu de bruit de fond – avec une fréquence d'images de 161 images/s (pleine résolution). Le capteur est prédestiné aux utilisations qui exigent un résultat parfait même dans des faibles conditions d'éclairage, de même qu'aux domaines de l'automatisation, de l'assurance qualité et de la robotique.
La caméra à empilement de carte U3-3062SE Rev.1.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 161 images/s |
Résolution (h x v) | 1920 x 1200 |
Surface optique | 11,251 mm x 7,032 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.2" |
Résolution | 2,30 Mpx |
Taille de pixel | 5,86 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX174 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-visualisation-73c24705.jpg)
![](assets/images/b/ids-industrial-cameras-applications-quality-assurance-d6e7a873.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-biotechnology-6770e55e.jpg)
![](assets/images/8/ids-industrial-cameras-applications-process-control-f9bec03d.jpg)
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-robotics-d87f7771.jpg)
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires