La caméra-industrielle U3-3292SE Rev.1.2 USB3 Vision avec capteur CMOS à obturateur global intégré IMX267 de Sony remplit toutes les exigences industrielles : haute résolution, taux de rafraîchissement élevé, reproduction des images à faible bruit. Ses valeurs de bruit de lecture et de courant d’obscurité figurent parmi les plus basses de tout le marché des capteurs. Avec sa sensibilité dans la zone proche de l’infrarouge, cette caméra se révèle extrêmement polyvalente - avec une résolution de 8,85 Mpx (4096 x 2160 px) à 33,0 images/s. La fréquence d'image légèrement plus basse par comparaison aux caméras dotées du « grand frère » IMX255 est compensée par son prix attractif.
L'association de la résolution, de la plage dynamique élevée et des fonctions spéciales telles que l'exposition longue jusqu'à 90,0 s et le mode de balayage linéaire font de la U3-3292SE Rev.1.2 une caméra polyvalente et efficace pour le traitement d’image industriel.
La caméra à empilement de carte U3-3292SE Rev.1.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 33,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4096 x 2160 |
Surface optique | 14,131 mm x 7,452 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1" |
Résolution | 8,85 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX267 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires