U3-3884LE Rev.1.2

U3-3884LE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3088 x 2076
    6,41 Mpx
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 54,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra-industrielle U3-3884LE Rev.1.2 USB3 Vision avec capteur CMOS à obturateur roulant IMX178 de Sony offre une résolution très élevée de 6,41 Mpx (3088 x 2076 px). Elle se révèle idéale pour les activités de visualisation en microscopie ou comme option économique pour les systèmes de surveillance de la circulation (STI) intelligents. Le capteur de la série STARVIS de Sony avec technologie BSI (back-side-illumination) est l'un des capteurs les plus sensibles à la lumière avec son faible courant d'obscurité proche de la plage SCMOS (Scientific CMOS). Il assure aussi des résultats impressionnants, même dans des conditions d’éclairage médiocres. Combiné à nos caméras-industrielles USB3 Vision, le capteur Sony IMX178 offre des fréquences d’image pouvant atteindre 54,0 images/s en pleine résolution.

La taille de capteur de 1/1.8" permet un vaste choix d’objectifs à monture C pour le modèle de caméra U3-3884LE Rev.1.2.

Des fonctions spéciales telles que l'exposition longue élargissent en outre les possibilités d'application.

La U3-3884LE Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.

Numéro d'article
  • U3-3884LE-C-HQ Rev.1.2: AB03472
  • U3-3884LE-M-GL Rev.1.2: AB03473
Famille de caméras LE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 54,0 images/s
Résolution (h x v) 3088 x 2076
Surface optique 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 6,41 Mpx
Taille de pixel 2,40 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX178
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Monture-CS d‘objectif
Monture-C/-CS d‘objectif
Connecteur USB Type-C
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

Homologué UL
ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!