GV-7080WP

GV-7080WP
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2448 x 2048
    5,01 Mpx
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 104,0 images/s
  • Ethernet 10,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra-industrielle 10GigE Vision GV-7080WP avec le capteur CMOS IMX250 de Sony établit de nouvelles normes en termes de sensibilité à la lumière, de plage dynamique et de rendu des couleurs, mais aussi en termes de vitesse. Par rapport aux caméras 1GigE, ce modèle uEye Warp10 atteint une bande passante de transmission jusqu'à 10 fois plus élevée.

Le capteur à obturateur global de la série Pregius fournit une fréquence d'images de 104 images/s et brille par sa haute résolution de 5,01 Mpx (2448 x 2048 px), qui convient parfaitement aux applications à faible luminosité et aux cadences rapides. La caméra industrielle assure ainsi une excellente qualité d'image dans une multitude d'applications industrielles tout en étant extrêmement peu bruyante.

La GV-7080WP est disponible avec une monture C et en versions monochrome et couleur.

Il est recommandé d'utiliser IDS peak 2.1 ou une version plus récente pour ce modèle.

Numéro d'article
  • GV-7080WP-C-HQ: AB03218
  • GV-7080WP-M-GL: AB03217
Famille de caméras Warp10
Interface Ethernet
Interface-Speed 10,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 104 images/s
Résolution (h x v) 2448 x 2048
Surface optique 8,446 mm x 7,066 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 5,01 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX250
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images interne
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Surveillance d'objets

Qu'il s'agisse de sport, d'une ligne de production ou de projets de recherche, les caméras IDS surveillent de près les objets.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!