U3-3680XLE-NIR Rev.1.2

U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • onsemi AR0522
    1/2.5" CMOS
  • 48,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra-industrielle U3-3680XLE-NIR Rev.1.2 avec USB SuperSpeed 5 Gbps dispose du capteur CMOS 5,04 Mpx polyvalent 1/2,5" onsemi AR0522 (2592 x 1944 px, taille de pixel 2,2 µm, 48,0 images/s). Elle convient parfaitement aux applications où les conditions d’éclairage sont médiocres ou changeantes, notamment lors d'une utilisation en extérieur dans le domaine des systèmes de circulation intelligents. Mais dans les applications industrielles classiques aussi, cette caméra fournit des données haute résolution pour des analyses d'images détaillées comme les inspections de surface. Grâce à ses dimensions compactes et au connecteur USB Type-C, la caméra s'intègre facilement dans n'importe quel système de traitement d'images.

Du fait de ses propriétés, le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) est également un remplacement avantageux aux modèles de caméra équipés des capteurs éprouvés onsemi MT9P006 et MT9P031 5 MP.

Avec des performances remarquables dans de faibles conditions d'éclairage grâce à la technologie de pixel BSI (« Back Side Illumination », rétroéclairage), le capteur AR0522 se démarque également par sa faible consommation de courant, sa plus grande sensibilité dans des conditions d’éclairage médiocres et dans la plage proche de l'infrarouge, ainsi que par son faible bruit numérique.

La caméra compacte USB3 est disponible au choix avec un boîtier plastique avec bague d'objectif pour monture C/CS et embase arrière réglable ou en version sur carte avec ou sans support d'objectif de monture C/CS ou S.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLE, la U3-3680XLE-NIR Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne SDK IDS peak.

Le capteur est adapté aux exigences de performances spécifiques dans la gamme proche de l'infrarouge (NIR) du spectre, c'est-à-dire à une longueur d'onde supérieure à 750 nm.

Numéro d'article
  • U3-3680XLE-NIR-GL Rev.1.2: 1008748
Famille de caméras XLE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 48,0 images/s
Résolution (h x v) 2592 x 1944
Surface optique 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.5"
Résolution 5,04 Mpx
Taille de pixel 2,20 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur AR0522
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Capteur NIR
Monture-C d‘objectif
Monture-CS d‘objectif
Monture-C/-CS d‘objectif
Connecteur USB Type-C
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!