U3-3680XCP-NIR Rev.1.2

U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • onsemi AR0522
    1/2.5" CMOS
  • 48,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra industrielle compacte U3-3680XCP-NIR Rev.1.2 avec SuperSpeed USB 5 Gbps est équipée du 5,04 Mpx capteur CMOS onsemi AR0522 à obturateur roulant (Rolling Shutter) 1/2,5" (2592 x 1944 px, taille de pixel 2,2 µm, 48,0 images/s). Elle est donc idéale pour les applications où la luminosité ambiante est faible ou les conditions d'éclairage changeantes. Mais la caméra, qui ne mesure que 29 x 29 x 17 mm (l/H/L), fournit également des données haute résolution pour des évaluations d'images détaillées dans des applications industrielles classiques. Grâce à la technologie de pixel BSI (« Back Side Illumination »), le capteur AR0522 se distingue non seulement par ses performances supérieures en matière de faible luminosité, mais aussi par sa consommation d'énergie réduite, sa haute sensibilité dans la plage proche de l'infrarouge et son bas bruit numérique.

Avec son boîtier intégral pratique, son faible poids et son connecteur USB Micro-B vissable, la caméra peut être utilisée de diverses manières dans des environnements industriels et non industriels. Notamment pour des tâches d'analyse en laboratoire, l'assistance visuelle de véhicules autonomes ou l'utilisation en combinaison avec des robots et des cobots dans le domaine de l'automatisation.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XCP, la U3-3680XCP-NIR Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.

Remarque : si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (capteur monochrome, composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.

Le capteur est adapté aux exigences de performances spécifiques dans la gamme proche de l'infrarouge (NIR) du spectre, c'est-à-dire à une longueur d'onde supérieure à 750 nm.

Numéro d'article
  • U3-3680XCP-NIR-NO Rev.1.2: 1008733
  • U3-3680XCP-NIR-GL Rev.1.2: 1008730
Famille de caméras XCP
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 48,0 images/s
Résolution (h x v) 2592 x 1944
Surface optique 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.5"
Résolution 5,04 Mpx
Taille de pixel 2,20 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur AR0522
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Capteur NIR
Monture-C d‘objectif
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!