Optimisé en termes de coûts, mais cependant rapide, le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) IMX290 de la série STARVIS de Sony, sensible à la lumière, et doté de la technologie BSI (back-side-illumination) séduit par son excellente qualité d'image avec séparation nette des couleurs. Il assure également un rendu fidèle des motifs même dans des conditions d’éclairage médiocres ou variables. Avec sa très grande sensibilité dans la zone proche de l’infrarouge, le capteur de la caméra-industrielle U3-3860CP Rev.2.2 USB3 Vision est idéal comme alternative intéressante aux caméras NIR spéciales. Fréquence de 135 images/s max. avec 2,12 Mpx (1936 x 1096). Ainsi, le petit format de capteur 1/3" offre un large choix d'objectifs économiques.
La U3-3860CP Rev.2.2 est une petite caméra-industrielle polyvalente dans la catégorie à obturateur roulant (Rolling Shutter) 2 MP. Avec le mode de balayage linéaire et l'exposition longue jusqu'à 120,0 s, elle trouve sa place dans presque toutes les applications.
La U3-3860CP Rev.2.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.
Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.20.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 135 images/s |
Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
Surface optique | 5,614 mm x 3,178 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 2,12 Mpx |
Taille de pixel | 2,90 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX290 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-inspection-145ac5c6.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-logistics-bc0e66ae.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires