U3-38J0XCP Rev.1.2

U3-38J0XCP Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3864 x 2176
    8,41 Mpx
  • Sony IMX415
    1/3" CMOS
  • 25,1 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra industrielle pratique U3-38J0XCP Rev.1.2 avec le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) IMX415 de Sony est particulièrement adaptée aux tâches de visualisation grâce à la résolution 4K (8,41 Mpx, 3864 x 2176 px, 25,1 images/s) et la taille de pixel de 1,45 µm. Avec la fonction de compartimentage 2x2, il est possible, si nécessaire, de réduire la quantité de données à transmettre d'un facteur de quatre et d'augmenter ainsi la sensibilité à la lumière et la fréquence d'images. La caméra USB3, qui ne mesure que 29 x 29 x 17 mm (l/h/L), est disponible en variante couleur ou monochrome et fournit des données haute résolution pour des évaluations d'images détaillées. Avec son boîtier entièrement métallique très pratique, son faible poids et son connecteur USB3 Micro-B vissable, la caméra peut être utilisée de diverses manières dans des environnements industriels et non industriels.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XCP, la U3-38J0XCP Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.

Remarque : si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (capteur monochrome, composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.

Numéro d'article
  • U3-38J0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008737
  • U3-38J0XCP-M-NO Rev.1.2: 1008738
  • U3-38J0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008735
Famille de caméras XCP
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 25,1 images/s
Résolution (h x v) 3864 x 2176
Surface optique 5,603 mm x 3,155 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 8,41 Mpx
Taille de pixel 1,45 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur IMX415
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS Mono10g40IDS Mono12g24IDS Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.20 3.20 3.20

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!