USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports

USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports
Prix sur demande
 
 
  • Chipset : Genesys GL3523
  • Débit de transfert de données : 120Mbps à 5Gbps
  • Connexions : 1 x connecteur femelle B, Upstream, à visser
  • 4 x connecteurs femelles A, Downstream, à visser
  • 1 x prise +7 V à +48 V CC et bornier
  • Systèmes matériels : USB 2.0 à 3.2 Gen1
  • Pilote : Aucun pilote requis (standard HUB)
  • Systèmes d'exploitation : Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
  • Température de service : 0 °C à +55 °C (Celsius)
  • Température de stockage : -20 °C à +85 °C (Celsius)
  • Humidité relative : 5 % à 95 %
  • Indice de protection : IP 30
  • Alimentation électrique : 12V / 3A Netzteil bloc d'alimentation
  • Dimensions (L x H x P) : 178,40 x 70,21 x 24,11 mm
  • Poids : 815 g
  • Fourniture : EX-1183HMVS-2-22, USB 3.2 Gen1 câble (1,5 mètres), Bloc d'alimentation 12V/3A, manuel
Numéro d'article
  • USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports: AL00104
 
 
It's so easy!