La caméra industrielle U3-30C1SE Rev.1.2 équipée d'une interface USB3 (SuperSpeed USB, 5 Gpbs) et du capteur CMOS à obturateur global sensible à la lumière IMX392 de la série Sony Pregius de la deuxième génération offre une résolution de 2,35 Mpx ( 1936 x 1216 px, taille de pixel 3,45 µm). Avec une résolution maximale de 166 images/s et Full HD, elle convient parfaitement pour les applications à grande vitesse, par exemple dans l'automatisation ou l'assurance qualité. De plus, le capteur est étudié pour les tâches qui nécessitent un résultat parfait même dans des conditions de faible luminosité.
L'U3-30C1SE Rev.1.2 est un appareil polyvalent de la classe des caméras industrielles à obturateur global 2 MP qui offre une excellente qualité d'image grâce à son exceptionnelle sensibilité, sa plage dynamique élevée et son faible bruit. Avec de telles caractéristiques, elle trouve sa place dans pratiquement toutes les applications.
La caméra sur carte avec support d'objectif à monture C est disponible en versions monochrome et couleur. Le petit format du capteur, avec une diagonale de 7,9 mm, permet un large choix d'objectifs à bas prix.
La consommation peut dépasser les valeurs habituelles de l'USB3. Il est possible que la caméra ne puisse pas être utilisée avec tous les systèmes. La fréquence d'images peut être réduite le cas échéant.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 166 images/s |
Résolution (h x v) | 1936 x 1216 |
Surface optique | 6,679 mm x 4,195 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 2,35 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX392 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur