Objectivo, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“

Objectivo, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Objectivo, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 12 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2.5"
  • Plage d'ouverture (F) : 2
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 28,0° x 21,0° x 35,0°
  • Tirage optique arrière : 6,23 mm
  • Profondeur d'immersion : 12,3 mm
  • Classe de résolution : 5,00 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture S
  • Correction IR
  • Filtres de blocage IR
Numéro d'article
  • Objectivo, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“: AE00373
Distance focale 12 mm
Classe optique 1/2.5"
Résolution 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!