Objectif, IDS, IDS-5M12-S1620, 16 mm, 1/2“

Objectif, IDS, IDS-5M12-S1620, 16 mm, 1/2“
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S, mise au point fixe/diaphragm, 5 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 16 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 23,3° x 17,6° x 28,9°
  • Tirage optique arrière : 5,10 mm
  • Profondeur d'immersion : 11,8 mm
  • Classe de résolution : 5,00 Mpx
  • Monture d'objectif : S-Mount
  • Correction IR
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-5M12-S1620, 16 mm, 1/2“: AE00370
Distance focale 16 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!