- Distance focale : 6 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 2
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
- Angle de vision (HxVxD) : 53,9° x 40,4° x 67,4°
- Tirage optique arrière : 7,81 mm
- Profondeur d'immersion : 11,6 mm
- Classe de résolution : 3,15 Mpx
- Monture d'objectif : S-Mount
- Correction IR
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 6 mm |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 3,15 Mpx |