- Agrandissement : 0,3X - 1,0X
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 4,5-22
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance de fonctionnement : 87 mm
- Angle de vision 0,3X (HxVxD) : 11,8° x 8,74° x 14,88°
- Angle de vision 1,0X (HxVxD) : 2,78° x 2,24° x 3,57°
- Tirage optique arrière 0,3X : 20,99 mm
- Tirage optique arrière 1,0X : 37,78 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 45 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,00 Mpx |