Objectif, IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3"

Objectif, IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 5,00 Mpx megapíxeles
Prix sur demande
 
 
  • Agrandissement : 0,3X - 1,0X
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 4,5-22
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance de fonctionnement : 87 mm
  • Angle de vision 0,3X (HxVxD) : 11,8° x 8,74° x 14,88°
  • Angle de vision 1,0X (HxVxD) : 2,78° x 2,24° x 3,57°
  • Tirage optique arrière 0,3X : 20,99 mm
  • Tirage optique arrière 1,0X : 37,78 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3": AE00360
Distance focale 45 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!