Objectif, IDS, IDS-2M23-C7528, 75 mm, 2/3“

Objectif, IDS, IDS-2M23-C7528, 75 mm, 2/3“
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 2,30 Mpx megapíxeles
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 75 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8-32
  • Taille de pixel minimale : 5,00 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,70 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 6,7° x 4,9° x 7,5°
  • Tirage optique arrière : 18,00 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
  • Classe de résolution : 2,30 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-2M23-C7528, 75 mm, 2/3“: AE00358
Distance focale 75 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!