Objectif, IDS, IDS-2M12-C0620, 6 mm, 1/2“

Objectif, IDS, IDS-2M12-C0620, 6 mm, 1/2“
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 2,30 Mpx megapíxeles
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 6 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.0-16
  • Taille de pixel minimale : 5,00 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 52,8° x 40,6° x 64,0°
  • Tirage optique arrière : 9,15 mm
  • Profondeur d'immersion : 8,8 mm
  • Classe de résolution : 2,30 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-2M12-C0620, 6 mm, 1/2“: AE00351
Distance focale 6 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!