Objectif, Lensation, B5M4020, 4 mm, 1/2.5“

Objectif, Lensation, B5M4020, 4 mm, 1/2.5“
Brève description
Monture S, mise au point fixe/diaphragme, 5 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 4 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2.5"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.0
  • Taille de pixel minimale : 2,20 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 91,2° x 68,4° x 114,0°
  • Tirage optique arrière : 6,70 mm
  • Profondeur d'immersion : 13,2 mm
  • Classe de résolution : 5,00 Mpx
  • Monture d'objectif : S-Mount
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, B5M4020, 4 mm, 1/2.5“: AE00362
Distance focale 4 mm
Classe optique 1/2.5"
Résolution 5,00 Mpx
 
 
It's so easy!