- Distance focale : 4 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2.5"
- Plage d'ouverture (F) : 2.0
- Taille de pixel minimale : 2,20 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
- Angle de vision (HxVxD) : 91,2° x 68,4° x 114,0°
- Tirage optique arrière : 6,70 mm
- Profondeur d'immersion : 13,2 mm
- Classe de résolution : 5,00 Mpx
- Monture d'objectif : S-Mount
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 4 mm |
Classe optique | 1/2.5" |
Résolution | 5,00 Mpx |