Objectif, Lensation, BF10M14522S118, 1,45 mm, 1/1.8"

Objectif, Lensation, BF10M14522S118, 1,45 mm, 1/1.8"
Brève description
Monture S, mise au point fixe/diaphragme, 10 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 1 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.8"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.2
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 0,0° x 0,0° x 190,0°
  • Tirage optique arrière : 4,62 mm
  • Profondeur d'immersion : 14,5 mm
  • Classe de résolution : 10,55 Mpx
  • Monture d'objectif : S-Mount
  • Correction IR
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, BF10M14522S118, 1,45 mm, 1/1.8": AE00347
Distance focale 1 mm
Classe optique 1/1.8"
Résolution 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!