Images à extrêmement haute résolution et faible bruit pour la capture des moindres détails : le capteur CMOS à obturateur roulant (Rolling Shutter) sensible à la lumière, l'IMX183 de la série STARVIS de Sony, contribue grâce à la technologie BSI (« back-side-illumination ») à une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions d'éclairage médiocres. Avec une résolution de 20,44 Mpx (5536 x 3692) avec des pixels de 2,4 µm, il atteint dans la caméra-industrielle GigE Vision GV-5802SE Rev.4.2 une fréquence de 6,0 images/s.
La caméra est donc parfaite pour des analyses d'image exigeantes dans des applications telles que des inspections de surface et d'écran, la technologie médicale ou une utilisation dans la surveillance du trafic.
La caméra à empilement de carte GV-5802SE Rev.4.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.10.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 6,0 images/s |
Résolution (h x v) | 5536 x 3692 |
Surface optique | 13,286 mm x 8,861 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1" |
Résolution | 20,44 Mpx |
Taille de pixel | 2,40 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX183 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires