U3-3991SE Rev.1.2

U3-3991SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4512 x 4512
    20,36 Mpx
  • Sony IMX541
    1.1" CMOS
  • 19,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Quelle caméra ! Dotée du capteur IMX541, la caméra industrielle 20,36 Mpx U3-3991SE Rev.1.2 possède un capteur haute-performance très haute résolution issu des séries Pregius S, la quatrième génération de capteurs CMOS extrêmement puissants de Sony. C’est la première fois que la technologie BSI ("Back Side Illuminated"), de rétroéclairage, est utilisée dans des capteurs global shutter. Ce qui permet de plus petits pixels (2,74 µm) et une plus grande résolution, ainsi qu’une sensibilité et un rendement quantique meilleurs. Par conséquent, la caméra délivre une qualité d’image remarquable à une fréquence rapide de 19,0 images/s, ce qui répond à toutes les attentes, même pour des applications exigeantes de vision industrielle, telles que les contrôles de surfaces, l’examen d’image complexe en technologie médicale ou l’utilisation dans le secteur des transports.

Le capteur CMOS grand format 1.1" sera bientôt disponible au sein de la famille uEye SE dans des versions caméra-carte, ainsi que dans des modèles avec boîtier. Les caméras industrielles compactes sont donc une bonne alternative aux caméras dotées de capteurs de haute-résolution comparable, mais de grand format, capteurs requérant d’ordinaire des objectifs à monture-F.

Les modèles uEye SE peuvent être utilisés avec des objectifs à monture-C, ce qui diminue beaucoup les coûts. Grâce à l’interface USB3 Vision, les caméras sont entièrement compatibles avec le Standard Vision.

La caméra à empilement de carte U3-3991SE Rev.1.2 avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.

Ce modèle de caméra est supporté par le firmware IDS Vision 2.20.17746.

La consommation peut dépasser les valeurs habituelles de l'USB3. Il est possible que la caméra ne puisse pas être utilisée avec tous les systèmes. La fréquence d'images peut être réduite le cas échéant.

Numéro d'article
  • U3-3991SE-M-GL Rev.1.2: AB12984
  • U3-3991SE-C-HQ Rev.1.2: AB12985
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 19,0 images/s
Résolution (h x v) 4512 x 4512
Surface optique 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.1"
Résolution 20,36 Mpx
Taille de pixel 2,74 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX541
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Connecteur USB Type-C
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!