- Distance focale : 35 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,39 m
- Angle de vision (HxVxD) : 13,7° x 11,4° x 18,0°
- Tirage optique arrière : 12,75 mm
- Profondeur d'immersion : 5,4 mm
- Classe de résolution : 5,00 Mpx
- Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 35 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,00 Mpx |