Objectif, IDS, IDS-10M11-C5024, 50 mm, 1.1"

Objectif, IDS, IDS-10M11-C5024, 50 mm, 1.1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 10,55 Mpx megapíxeles
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 50 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.4-22
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,55 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 15,6° x 11,8° x 27,8°
  • Tirage optique arrière : 16,24 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,1 mm
  • Classe de résolution : 10,55 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-10M11-C5024, 50 mm, 1.1": AE00333
Distance focale 50 mm
Classe optique 1.2"
Résolution 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!