- Distance focale : 16 mm
- Cercle d'images maximal : 1.2"
- Plage d'ouverture (F) : 1.6-16
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 43,6° x 33,4° x 53,1°
- Tirage optique arrière : 10,70 mm
- Profondeur d'immersion : 7,3 mm
- Classe de résolution : 10,55 Mpx
- Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 16 mm |
Classe optique | 1.2" |
Résolution | 10,55 Mpx |