Objectif, IDS, IDS-10M11-C1220, 12 mm, 1.1"

Objectif, IDS, IDS-10M11-C1220, 12 mm, 1.1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 10,55 Mpx megapíxeles
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 12 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.1"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.0-16
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 56,1° x 43,6° x 67,4°
  • Tirage optique arrière : 10,36 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,5 mm
  • Classe de résolution : 10,55 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-10M11-C1220, 12 mm, 1.1": AE00330
Distance focale 12 mm
Classe optique 1.1"
Résolution 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!