UI-3271LE AF

UI-3271LE AF
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2056 x 1542
    3,17 Mpx
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 57,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra USB 3 uEye LE AF UI-3271LE AF avec le capteur de surface Sony IMX265 dispose d'un capteur d'images très puissant dans la classe de pixels 3 MP. Les capteurs CMOS à obturateur global (Global Shutter) 1/1.8" sont compatibles avec un large choix d'objectifs adaptés. La caméra-industrielle délivre des fréquences de 57,0 images/s maxi. en pleine résolution (3,17 Mpx : 2056 x 1542 px) et 80 images/seconde en résolution Full HD. La caméra se révèle donc parfaitement adaptée aux tâches de visualisation des applications de vision industrielle et des techniques médicales.

La configuration de l'autofocus de la caméra avec le logiciel est très simple tout comme son déclenchement. Vous obtenez ainsi en un clin d'œil des images parfaitement nettes.

La détection des plans focaux est automatique, mais vous pouvez aussi les définir manuellement avec le logiciel – sans avoir à toucher l'objectif. Cela permet par exemple de passer rapidement d'un plan de netteté prédéfini à un autre.

Grâce à ses dimensions compactes et au connecteur USB Type-C, la caméra s'intègre facilement dans n'importe quel système de traitement d'images.

La caméra sur carte avec orientation verticale de l'USB Type-C (-VU) est également disponible sur demande. La caméra inclut également une alimentation USB.

Famille de caméras LE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 57,0 images/s
Résolution (h x v) 2056 x 1542
Surface optique 7,093 mm x 5,320 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 3,17 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur IMX265

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
 
It's so easy!