- Distance focale : 4 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 2.4, 4, 5.6, 8
- Taille de pixel minimale : 4,50 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 89,0° x 73,8° x 101,7°
- Tirage optique arrière : 10,00 mm
- Profondeur d'immersion : 8,5 mm
- Classe de résolution : 2,30 Mpx
- Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 4 mm |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 2,30 Mpx |