Objectif, Kowa, LM3NCM-WP, 3,5 mm, 1/1.8"

Objectif, Kowa, LM3NCM-WP, 3,5 mm, 1/1.8"

Objectif, Kowa, LM3NCM-WP, 3,5 mm, 1/1.8"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle, IP65/67, 2 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 3,5 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.8"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.4, 4, 5.6, 8
  • Taille de pixel minimale : 4,50 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 89,0° x 73,8° x 101,7°
  • Tirage optique arrière : 10,00 mm
  • Profondeur d'immersion : 8,5 mm
  • Classe de résolution : 2,30 MP
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM3NCM-WP, 3,5 mm, 1/1.8": AE00308
Bildwinkel vertikal 73,8° x 89,0°
Distance focale 3,5 mm
Classe optique 1/1.8"
Résolution 2,30 MP
 
 
It's so easy!