Le capteur modèle CMOS IMX250MZR de la famille Sony Pregius, intégrant des filtres polarisants et doté de la fonction „global Shutter“ permet une meilleure détection d’objet en améliorant le contraste de l’image, réduisant l’éblouissement et minimisant les reflets. Il contribue aussi à détecter les éraflures sur les surfaces ou visualiser la répartition de tension dans les objets transparents. Avec une résolution de 5,01 Mpx (2448 x 2048 px) et un pixel ayant une taille de 3,45 µm, il atteint une fréquence de 24,0 images/s dans l’application industrielle de GigE Vision uEye CP.
A travers les filtres polarisants, le capteur produit une image polarisée suivant quatre directions en une seule prise. En fonction de l’intensité reçue par chaque direction de polarisation, il permet le calcul de la direction et du degré de la polarisation de la lumière. Des informations supplémentaires sont sur notre fiche de donnés.
Ce modèle de caméra est supporté par la version IDS Vision Firmware 2.10.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 24,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2448 x 2048 |
Surface optique | 8,446 mm x 7,066 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,01 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX250 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires