Objectif, Fujifilm, CF16ZA-1S, 16 mm, 1/1"

Objectif, Fujifilm, CF16ZA-1S, 16 mm, 1/1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 23 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 16 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 47,3° x 36,1°
  • Tirage optique arrière : 21,85 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Fujifilm, CF16ZA-1S, 16 mm, 1/1": AE00306
Distance focale 16 mm
Classe optique 1.1"
Résolution 23,00 Mpx
 
 
It's so easy!