U3-3090SE Rev.1.2

U3-3090SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4096 x 2160
    8,85 Mpx
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 45,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra-industrielle U3-3090SE Rev.1.2 USB3 Vision avec capteur CMOS à obturateur global intégré IMX255 de Sony remplit toutes les exigences industrielles : haute résolution, taux de rafraîchissement élevé, reproduction des images à faible bruit. Ses valeurs de bruit de lecture et de courant d’obscurité figurent parmi les plus basses de tout le marché des capteurs. Avec sa sensibilité dans la zone proche de l’infrarouge, cette caméra se révèle extrêmement polyvalente - avec une résolution de 8,85 Mpx (4096 x 2160 px) à 45,0 images/s.

L'association de la résolution, de la plage dynamique élevée et des fonctions spéciales telles que l'exposition longue jusqu'à 90,0 s et le mode de balayage linéaire font de la U3-3090SE Rev.1.2 une caméra polyvalente et efficace pour le traitement d’image industriel.

La U3-3090SE Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.

Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.

Numéro d'article
  • U3-3090SE-M-GL Rev.1.2: AB12340
  • U3-3090SE-C-HQ Rev.1.2: AB12339
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 45,0 images/s
Résolution (h x v) 4096 x 2160
Surface optique 14,131 mm x 7,452 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1"
Résolution 8,85 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur IMX255
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Connecteur USB Type-C
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!