La caméra U3-3262SE Rev.1.2, équipée du capteur abordable IMX249 de Sony de 2,30 Mpx (1920 x 1200 px), établit de nouvelles normes en termes de sensibilité à la lumière, de plage dynamique et de rendu des couleurs - tout comme son « grand frère » l'IMX174. La caméra industrielle USB 3 offre une excellente qualité d'image et présente un bruit de fond extrêmement faible – avec une fréquence d'images de 47,0 images/s. Avec ses pixels de 5,86 µm, le capteur CMOS à obturateur global de la première génération Pregius de Sony est prédestiné aux applications qui doivent délivrer des résultats parfaits même par faible luminosité ainsi qu'à l'automatisation, l'assurance qualité et la robotique.
Autres exemples de fonctions supplémentaires de la caméra : exposition longue jusqu'à 90,0 s et mode de balayage linéaire.
La caméra à empilement de carte U3-3262SE Rev.1.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 47,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1920 x 1200 |
Surface optique | 11,251 mm x 7,032 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.2" |
Résolution | 2,30 Mpx |
Taille de pixel | 5,86 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX249 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-visualisation-73c24705.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/b/ids-industrial-cameras-applications-quality-assurance-d6e7a873.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-inspection-145ac5c6.jpg)
![](assets/images/3/ids-industrial-cameras-applications-food-beverage-d36bdf21.jpg)
![](assets/images/1/ids-industrial-cameras-applications-small-devices-ff2b00d4.jpg)
![](assets/images/8/ids-industrial-cameras-applications-process-control-f9bec03d.jpg)
![](assets/images/7/ids-industrial-cameras-applications-pharma-health-4471be39.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires