UI-3860SE

UI-3860SE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 135,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Optimisé en termes de coût et qui plus est rapide, le capteur rolling shutter IMX290, très sensible à la lumière, des séries Sony STARVIS, doté de la technologie BSI ("back-side-illumination"), impressionne par sa qualité d’image remarquable, avec nette séparation des couleurs, et garantit une reproduction fidèle à l’image d’origine et ce, même lorsque les conditions d’éclairage sont mauvaises ou variables. Pourvu d’une très grande sensibilité dans le spectre proche infrarouge, ce capteur fait de la caméra industrielle USB 3 UI-3860SE une excellente alternative aux caméras spéciales NIR (proche infrarouge) – avec une cadence d’images atteignant 135 images/s pour 2,12 Mpx (1936 x 1096). Le petit format du capteur 1/3" permet une large sélection d’objectifs économiquement rentables.

Dans la catégorie des caméras industrielles rolling shutter 2 MP, la UI-3860SE est une petite caméra aux multiples talents. Dotée d’un mode line scan, d’un mode sequencer et d’une exposition longue-durée, jusqu’à 120,0 s, elle trouve sa place dans toutes sortes d’applications.

La UI-3860SE est disponible en variante monochrome ou couleur.

Ce modèle de caméra sera supporté par le logiciel IDS Software Suite 4.92.

Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 135 images/s
Résolution (h x v) 1936 x 1096
Surface optique 5,610 mm x 3,175 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 2,12 Mpx
Taille de pixel 2,90 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur IMX290

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!