GV-5281SE Rev.4.2

GV-5281SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2448 x 2048
    5,01 Mpx
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 24,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Cycle de vie du produit Fabrication de la camera garantie sur le long terme. 🛈 Cycle de vie du produit La disponibilité à long terme est un critère important pour choisir la bonne caméra industrielle. Notre outil de recherche de caméra vous indique le cycle de vie de chaque modèle de caméra afin que vous puissiez prendre en compte ce critère lors de votre sélection. Les différents états sont les suivants : En développement Le modèle n'est pas encore produit en série, mais sera lancé prochainement. En série Fabrication de la camera garantie sur le long terme. Non recommandé pour les nouvelles conceptions Le modèle n'est plus recommandé pour le développement de nouvelles applications. Nous vous encourageons à rechercher des modèles plus récents disponibles « en série ». Abandonné Le modèle a été abandonné. Vous avez la possibilité de sécuriser un stock avant la fin de la dernière période de commande. Voir les produits abandonnés. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Variantes
Quantity
 
 

Le modèle GV-5281SE Rev.4.2 avec le microprogramme GigE Vision est équipé du capteur CMOS à obturateur global 2/3" IMX264 compact de Sony et offre une qualité d’image exceptionnelle, une grande sensibilité lumineuse et une plage dynamique extraordinairement large. La caméra CMOS offre des images de 5 MP très contrastées et quasiment dénuées de bruit en format 5:4 avec 22 images/s dans les applications avec des conditions d’éclairage variables, comme dans la microscopie.

La caméra à empilement de carte GV-5281SE Rev.4.2 avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.

Numéro d'article
  • GV-5281SE-M-GL Rev.4.2: AB12158
  • GV-5281SE-C-HQ Rev.4.2: AB12157
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 24,0 images/s
Résolution (h x v) 2448 x 2048
Surface optique 8,446 mm x 7,066 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 5,01 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX264
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Techniques de sécurité

Le traitement d'images est utilisé entre autres lors de contrôles d'accès ou de la surveillance de zones ou d'installations extérieures.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!