Le capteur IMX290 de la série STARVIS de Sony, rapide et optimisé en fonction des coûts, est maintenant aussi offert dans notre caméra industrielle GigE Vision GV-5860CP Rev.2.2. La caméra CMOS convainc par une excellente qualité d’image et une séparation nette des couleurs pour un rendu fidèle des motifs même dans des conditions d’éclairage extrêmement médiocres ou variables.
Elle offre la populaire résolution Full HD pour les applications de visualisation et une très grande sensibilité IR. Le petit format optique du capteur de 1/3" est idéal pour les objectifs économiques.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 56,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
Surface optique | 5,614 mm x 3,178 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 2,12 Mpx |
Taille de pixel | 2,90 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX290 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Image Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Flashing | ||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
|||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Others | ||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur