Le meilleur CMOS de la classe des 3 MP. La caméra GigE Vision GV-5270SE Rev.4.2 avec capteur à obturateur global 1/1.8" IMX265 de Sony offre une résolution de 3,15 MP (2048 x 1536 pixels) et une fréquence d’image de 34 images/s via l’interface GigE.
Pour ce qui est de la plage dynamique, de la sensibilité et de la linéarité, la caméra est sans égale et convainc les clients industriels dans les domaines de la production de machines, des techniques de mesure et des techniques médicales.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 37,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2064 x 1544 |
Surface optique | 7,121 mm x 5,327 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 3,19 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX265 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires