La GV-5252SE Rev.4.2 dotée du capteur CMOS d'e2v avec une résolution de 2 mégapixels est une caméra industrielle particulièrement performante (EV76C570) adaptée à de multiples utilisations. Il s'agit d'un des capteurs les plus sensible à la lumières de la gamme IDS et existe en deux versions, monochrome ou couleur, avec plus d'une exceptionnelle sensibilité à la lumière de qualité CCD.
La caméra à empilement de carte GV-5252SE Rev.4.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | e2v |
Fréquence d'image @ max. résolution | 52,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1600 x 1200 |
Surface optique | 7,200 mm x 5,400 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 1,92 Mpx |
Taille de pixel | 4,50 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | EV76C570 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25
![](assets/images/e/ids-industrial-cameras-applications-3d_scanning-8bd02b58.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-safety-engineering-45c4ecae.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-gesture-eye-tracking-47c4588d.jpg)
![](assets/images/b/ids-industrial-cameras-applications-quality-assurance-d6e7a873.jpg)
![](assets/images/f/ids-industrial-cameras-applications-astronomy-adff98ac.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-mechanical-engineering-a76fa805.jpg)
![](assets/images/1/ids-industrial-cameras-applications-small-devices-ff2b00d4.jpg)
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-monitoring-7cf005e2.jpg)
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires