La caméra U3-3890SE Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS rolling shutter IMX226. Le capteur 12,00 Mpx (4000 x 3000 px, taille de pixel 1,85 µm) des séries Sony STARVIS excelle grâce à son extraordinaire sensibilité à la lumière et ses faibles niveaux de bruit. En pleine résolution, il accélère à un taux de fréquence de 33,0 images/s.
Grâce à la technologie BSI ("back-side-illumination") des séries STARVIS, le capteur est idéalement adapté à des tâches requérant un résultat parfait même dans de mauvaises conditions d'éclairage.
Il démontre aussi sa puissance dans des champs d'applications, tels que la gestion du trafic, la microscopie et le contrôle qualité. La taille du capteur de 1/1.8" permet aussi de choisir au sein d'une large gamme d'objectifs au coût avantageux.
La caméra USB3 Vision est supportée par le firmware IDS Vision 2.20.17746 ou plus.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 33,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4000 x 3000 |
Surface optique | 7,400 mm x 5,550 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 12,00 Mpx |
Taille de pixel | 1,85 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX226 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires