Ensenso XR alimentation électrique, 24 V, 120 W, 1,2 m

Ensenso XR alimentation électrique, 24 V, 120 W, 1,2 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Connecteur femelle Binder M12 5 broches sur alimentation de table
Prix sur demande
 
 
  • Câble : Alimentation électrique avec bloc
  • Connecteur : Connecteur femelle Binder M12 5 broches sur alimentation de table 24 V, 120 W avec prise pour réfrigérateur CEI
  • Longueur : 1,2 m

Remarque :
Pour l'utilisation avec Ensenso X vous avez également besoin AD00306.

Des exemples de câblage
Numéro d'article
  • Ensenso XR alimentation électrique, 24 V, 120 W, 1,2 m: AD00308
convient à Ensenso XR30, Ensenso XR36
bloquable Non
Cycle de vie du produit Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!