Plaque de calibrage Ensenso, 200 mm, quadrillage 24 mm

Plaque de calibrage Ensenso, 200 mm, quadrillage 24 mm
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Pour la définition du système de coordonnées pour la pièce
Prix sur demande
 
 
  • Plaque de calibrage Ensenso
  • Pour la définition du système de coordonnées pour la pièce
  • Dimension exétrieure : 200 x 200 x 3 mm
  • Quadrillage : distance entre les points 24 mm avec 112 points
  • Impression en noir mat avec codage de la quadrillage et de l'épaisseur de la plaque
  • Alu-Dibond
Numéro d'article
  • Plaque de calibrage Ensenso, 200 mm, quadrillage 24 mm: AL00065
 
 
It's so easy!