Le meilleur CMOS de la classe des 3 MP. La caméra industrielle USB 3 UI-3270SE avec capteur à obturateur global 1/1.8" IMX265 de Sony offre une résolution de 3,17 Mpx (2056 x 1542 pixels) et une fréquence d’image de 57,0 images/s via l’interface USB 3 (5 Gbps). Pour ce qui est de la plage dynamique, de la sensibilité et de la linéarité, la caméra est sans égale et convainc les clients industriels dans les domaines de la production de machines, des techniques de mesure et des techniques médicales.
Parmi les fonctions spéciales de la suite logicielle IDS Software Suite, on note, entre autres, la pose B de 30 secondes, le mode Séquenceur et le mode de balayage linéaire pour l’utilisation de la caméra matricielle comme alternative économique aux caméras linéaires.
La UI-3270SE est disponible en variante monochrome ou couleur.
Ce modèle de caméra sera supporté par le logiciel IDS Software Suite 4.91.
Famille de caméras | SE |
---|---|
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 57,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2056 x 1542 |
Surface optique | 7,093 mm x 5,320 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 3,17 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX265 |
Caractéristiques
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur