U3-3041SE Rev.1.2

U3-3041SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1456 x 1088
    1,58 Mpx
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 251,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Pour une qualité d'image exceptionnelle même avec peu de lumière ou lors de la prise de vue d'objets à déplacement rapide, le capteur CMOS à obturateur global IMX273 optimisé en termes de coûts (série Pregius de Sony) se distingue particulièrement du fait de sa haute sensibilité et de sa grande plage dynamique. Avec une résolution de 1,58 Mpx (1456 x 1088 px) avec des pixels de 3,45 µm, dans la caméra-industrielle USB3 Vision U3-3041SE Rev.1.2, il atteint une fréquence considérable de 251 images/s, ce qui rend cette caméra parfaite pour les applications en vision industrielle à la fois exigeantes et sensibles aux coûts comme les inspections de surface, les analyses détaillées d'images dans les techniques médicales ou une utilisation dans le domaine des transports.

Les fonctions spéciales, telles que l'exposition longue jusqu'à 30,0 s ou le mode de balayage linéaire pour l’utilisation de la caméra-industrielle comme caméra linéaire, étendent également les possibilités d’application.

La caméra à empilement de carte U3-3041SE Rev.1.2 avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.

Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.

Numéro d'article
  • U3-3041SE-C-HQ Rev.1.2: AB12808
  • U3-3041SE-M-GL Rev.1.2: AB12821
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 251 images/s
Résolution (h x v) 1456 x 1088
Surface optique 5,032 mm x 3,754 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 1,58 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX273
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Connecteur USB Type-C
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
 
It's so easy!