Objectif, Kowa, LM6FC24M, 6,5 mm, 1.1"

Objectif, Kowa, LM6FC24M, 6,5 mm, 1.1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 24 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 7 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.1"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.5-16
  • Taille de pixel minimale : 2,50 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 95,7° x 78,7° x 109,1°
  • Tirage optique arrière : 10,90 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,0 mm
  • Classe de résolution : 24,00 Mpx
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM6FC24M, 6,5 mm, 1.1": AE00278
Distance focale 7 mm
Classe optique 1.1"
Résolution 24,00 Mpx
 
 
It's so easy!