- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 1.1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Taille de pixel minimale : 2,50 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 31,5° x 23,9° x 38,8°
- Tirage optique arrière : 13,30 mm
- Profondeur d'immersion : 6,6 mm
- Classe de résolution : 24,00 Mpx
- Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 25 mm |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 24,00 Mpx |