- Distance focale : 25,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1.1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Taille de pixel minimale : 2,50 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 31,5° x 23,9° x 38,8°
- Tirage optique arrière : 13,30 mm
- Profondeur d'immersion : 6,6 mm
- Classe de résolution : 24,00 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,9° x 31,5° |
| Distance focale | 25,0 mm |
| Classe optique | 1.1" |
| Résolution | 24,00 MP |
Fiche de données