- Distance focale : 9 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 52,06° x 40,16°
- Tirage optique arrière : 13,48 mm
- Profondeur d'immersion : 5,3 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 9 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 1,50 Mpx |