La caméra UI-3864LE USB 3 avec capteur CMOS 1/3" IMX290 de Sony procure une résolution de 2,1 MP (1936 x 1096 px) avec une fréquence ultra-rapide de 120 images/s. Le capteur BSI (back side illuminated) rolling shutter des séries STARVIS de Sony est un des capteurs les plus sensibles à la lumière de notre gamme, offrant une qualité d'image réellement étonnante même dans des conditions de faible luminosité. Le capteur couleur impressionne par la nette séparation des couleurs. Grâce à des dimensions compactes, cette caméra USB 3, pourvue d'un connecteur USB Type-C, peut être intégrée facilement dans un système vision. Il est adapté pour les applications axées sur les coûts en logistique, vision industrielle, microscopie et Sciences de la Vie.
La caméra CMOS UI-3864LE, optimisée en termes de coût et avec monture CS, est disponible en version couleur ou monochrome.
Famille de caméras | LE |
---|---|
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 135 images/s |
Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
Surface optique | 5,610 mm x 3,175 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 2,12 Mpx |
Taille de pixel | 2,90 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX290 |
Caractéristiques
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur