USB 3, câble standard, coudée, à visser, 3 m

USB 3, câble standard, coudée, à visser, 3 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
USB Type-C, coudée horizontalement, à visser sur USB-A
Prix sur demande
 
 
  • Câble : USB 3
  • Type de câble : câble standard, double blindage dans AWG26/28
  • Connecteur : USB Type-C, coudée vers la gauche/droite (horizontalement), à visser sur USB-A
  • Rayon de courbure : 62 mm
  • Cycles de flexion : aucune chaîne porte câble ne convient
  • Longueur : 3,0 m

    Remarque :
    Ne convient pas pour les versions encastrées de l'uEye LE

Numéro d'article
  • USB 3, câble standard, coudée, à visser, 3 m: AD00262
convient à LE, SE
bloquable Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!