- Câble : USB 3
- Type de câble : câble standard, double blindage dans AWG26/28
- Connecteur : USB Type-C, coudée vers la gauche/droite (horizontalement), à visser sur USB-A
- Rayon de courbure : 62 mm
- Cycles de flexion : aucune chaîne porte câble ne convient
- Longueur : 3,0 m
Remarque :
Ne convient pas pour les versions encastrées de l'uEye LE
Numéro d'article |
|
---|---|
convient à | LE, SE |
bloquable | Non |
à visser | Oui |